Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

COVID-19 Update

COVID-19 Update

Critical business support and our focus on employee health. Learn More.

- -

工业配电和监控

在工业或制造环境中,我们必须采用可靠方便的电源连接方法,并借此了解取电量。无论是对汽车装配线、工作间还是一般车间,Starline 产品都可帮助实现效率最大化。

Starline 轨道式母线槽

可靠性

Starline 轨道式母线槽产品适合在恶劣的高风险环境中部署,已有数十年的成功经验。优质的材料和卓越的设计可确保无缝连接,并且消除电力供应中断或损失巨大的停机风险。这也是 Starline 配电系统成为工业和制造业理想之选的主要原因之一。

灵活性

Starline 轨道式母线槽的最大特点在于其连续接入槽,可根据需要在任何指定位置进行电源连接。这种灵活性十分适合装配线和车间等环境,因为当需要不同的设备或需要变更工作布局时都无需担忧电源连接事宜。

适应性

在许多设施中,设备电源的要求不断变化,这就要求配电系统能够具有高密度可插入性,同时又能够适应不断调整的设备配置要求。Starline 轨道式母线槽提供的系统其电流强度高达 800 安培,其插接箱插座满足任何 NEMA® 配置。这种支持可持续发展的系统可快速简单地进行重新配置,以满足不断变化的电源需求。

Starline 插入式电缆管道

灵活性

插入式电缆管道与轨道式母线槽采用相同的“即插即用”原则(除壁式安装之外),它也非常适合向工业环境供电。由于其可扩展性和可重新布局的特性,插入式电缆管道可对精益制造环境提供完美支持。电缆管道能够实现系统的轻松扩展、重新配置或重新布置,可帮助您满足未来不断变化的设备需求。只要在需要电源连接的位置将预先装配的模块准确卡入电缆管道底板即可。

可靠性

插入式电缆管道经测试符合 NEC 和 UL 标准,并通过 ETL 认证。电缆管道插入组件包括一个遮罩、一个插头和闭锁臂(可卡入底板,从而确保在需要的时间和位置实现稳定可靠的电源连接)。

applications_industrial_pir_flexibility

Starline 电力监控系统 (CPM)

可访问数据

Starline CPM 可为您随时随地提供信息。您可以在可选显示器上查看本地数据,还可通过集成网页远程读取大量参数。它支持大多数建筑管理系统,可通过熟悉的界面跟踪信息。

负载平衡

Starline CPM 可在负载失衡对设备性能产生影响或引起停机事件之前,帮助您识别和探查负载失衡问题。通过持续监控各相位,可收集因新设备或不同负载状态而导致的数据变化信息。了解负载失衡只是其中一步,快速解决潜在问题还需考虑其缘由。您可以对 Starline CPM 进行配置,以收集上至整个端口箱下至每个插座的不同粒度的数据。

灵活性

Starline CPM 可轻松扩展,在必须更换或扩充的条件下提供更多便利。串行通信和以太网通信都可采用菊花链拓扑以简化接线。使用可选的 Wi-Fi (802.11n) 版本几乎可完全消除有线通信需求。

频繁更改生产现场布局会给生产进度和成本控制带来很大压力,安装 Starline 产品不仅可以最大程度地降低盈亏压力,还可以帮助您快速调整以满足生产需求,从而赢得客户信赖并获得更多业务合作机会。Starline 已经帮助了大量的工业和制造企业重新改造其设施供电方式。