Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

-
- -

250、400、630、800 和 1200 安培母线槽

  • 250、400、630、800 和 1200 安培母线槽
  • 250、400、630、800 和 1200 安培母线槽
  • 250、400、630、800 和 1200 安培母线槽
  • 250、400、630、800 和 1200 安培母线槽
  • 250、400、630、800 和 1200 安培母线槽

250、400、630、800 和 1200 安培系列是 Starline 轨道式母线槽系统中电流强度最大的产品,可为当今许多大型关键任务设施配电。Starline 的一大优势在于架空配电系统,这意味着地板下没有密密麻麻的缆线阻碍空气流通。同时,母线上的连续接入槽使得数据中心可以轻松扩展或重新配置。

免维护、可定制的 Starline 轨道式母线槽经过了数十年的现场验证,定制的插接箱可在各个系统之间交换使用。插接箱的设计确保了电源连接的安全性和不间断性,提供连续正常运行时间,对关键任务设施至关重要。

  • 系统额定 250、400、630 或 800 安培,4 极,连续工作电压 600 伏(美制)、415 伏(公制);1200 安培系统额定 4 极,连续工作电压 480 伏
  • 所有系统提供 3 相/中性或 3 相/中性/内部接地导体选项;选定系统还提供 3 相/200% 中性或 3 相/200% 中性/内部接地导体
  • 每段母线槽使用免维护、压缩式接头连接
  • 所有 250、400、630、800 和 1200 安培系统均可使用相同的插接箱
  • 经过测试,符合 UL857 和 IEC 61439-6 标准,获得 ETL、CCC、NOM 和 VDE 以及 CE 认证,可在国内和国际上使用
  • 数据中心/任务关键型
  • 制造环境;装配线和工作站
  • 汽车
  • 生物医学
  • 电动车充电
  • 重新布置电源连接,以连接至所需的位置;无需增加电缆或重新布线
  • 安装简便,几乎不需要维护
  • 可按照客户的规格定制插接箱
  • 荣获专利的 U 型铜母线,确保持续可靠的电源连接
  • 可选集成计量和增值配件,如服务器机柜安装支架、红外 (IR) 窗口和电缆管理配件
  • 提供定制颜色