Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Stromschiene mit 40, 50 & 60 Ampere

  • Stromschiene mit 40, 50 & 60 Ampere
  • Stromschiene mit 40, 50 & 60 Ampere
  • Stromschiene mit 40, 50 & 60 Ampere
  • Stromschiene mit 40, 50 & 60 Ampere

Die Stromschiene mit 40, 50 und 60 Ampere, die auch als Compact-Serie bezeichnet wird, ist ein zuverlässiges, einfach zu installierendes Überkopf-Stromverteilungssystem für Beleuchtungen oder andere Systeme mit geringer Leistungsaufnahme. Zu den Gehäusesektionen können gerade Abschnitte, Winkel, T-Stücke und Übergänge gehören, die auf einfache Weise durch Snap-In-Steckverbinder und plattenförmige Gehäusekoppler verbunden werden. Vor allem ist keine zusätzliche Aufhängungskonstruktion erforderlich, da der Starline Track Busway über eine in die Gehäusestruktur integrierte Befestigungsschiene verfügt.

  • Das System ist für 40, 50 oder 60 Ampere für den Dauerbetrieb bei 480 Volt ausgelegt
  • Die Gehäusekonfigurationen umfassen 2- und 4-polige Varianten für maximal 480/277 Volt
  • Das Gehäuse der Stromschiene 42,2 mm x 42,2 mm groß
  • Kann in einer abgehängten Decke installiert werden
  • UL- und ETL-zertifiziert für den UL 857-Standard
  • Alle Überkopfbeleuchtungen
  • Geräte mit geringer Leistungsaufnahme, z. B. Sicherheitskameras, Kassen oder Lautsprecher
  • Einzelhandel und Fachmärkte
  • Büro und Fachhandel
  • Anordnung der Stromanschlüsse an den erforderlichen Stellen
  • Keine zusätzliche Aufhängungskonstruktion erforderlich
  • IP50-Anschluss kann praktisch jede verfügbare Leuchte aufnehmen (separat erhältlich)
  • Einfache Installation mit wenig bis überhaupt keiner Instandhaltung
  • In verschiedenen Farben erhältlich