Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

-
- -

Conductos de barra colectora de 40, 50 y 60 A

  • Conductos de barra colectora de 40, 50 y 60 A
  • Conductos de barra colectora de 40, 50 y 60 A
  • Conductos de barra colectora de 40, 50 y 60 A
  • Conductos de barra colectora de 40, 50 y 60 A

Los conductos de barra colectora de 40, 50 y 60 A, también llamados “serie compacta”, ofrecen un sistema de distribución aérea de energía fiable y fácil de instalar para satisfacer sus necesidades de iluminación o cualquier otra necesidad de suministro de energía de poca potencia. Las secciones de la carcasa pueden incluir piezas rectas, derivaciones, codos y puentes que se unen fácilmente usando conectores en línea a presión y acoples de carcasa tipo placa. Y lo mejor es que no necesita un soporte de rejilla colgante adicional porque Track Busway de Starline lo incorpora en la estructura de su carcasa.

  • Sistema de 40, 50 o 60 A para trabajo continuo a 480 V
  • Configuraciones de la carcasa: variedades de 2 y 4 polos (480/277 V máx.)
  • Medidas de la carcasa del conducto de barra colectora: 1,66″ x 1,66″ (42,2 mm x 42,2 mm)
  • Posibilidad de instalación empotrada en falso cielorraso
  • Certificación UL y ETL según norma UL 857
  • Todas las aplicaciones de iluminación aérea
  • Aplicaciones de poca potencia, como cámaras de seguridad, cajas registradoras o altavoces
  • Comercios minoristas y grandes tiendas
  • Oficinas y comercios
  • Distribuya las conexiones de energía donde las necesite.
  • Elimine la necesidad de contar con soportes de rejilla colgante adicionales.
  • El conector IP50 puede incorporar casi cualquier artefacto de iluminación disponible en el mercado (se debe ordenar por separado).
  • Es fácil de instalar y el mantenimiento es casi inexistente.
  • Se encuentra disponible en colores personalizados.