Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

-
- -

Barres de puissance de 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A

  • Barres de puissance de 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A
  • Barres de puissance de 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A
  • Barres de puissance de 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A
  • Barres de puissance de 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A
  • Barres de puissance de 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A

Affichant l’ampérage le plus élevé des systèmes Starline Track Busway, la série 250, 400, 630, 800, 1000 et 1 200 A alimente plusieurs des plus grands sites stratégiques actuels. L’un des principaux avantages de Starline tient au fait qu’il s’agit d’un système de distribution électrique en hauteur, sans aucun câble au sol ou obstruant les aérations. De plus, l’encoche d’accès continu permet aux centres de données d’étendre et de reconfigurer facilement leur implantation.

Donnant satisfaction depuis plusieurs décennies, Starline Track Busway est un système sur mesure qui ne requiert aucun entretien. Ses unités de raccordement personnalisables sont interchangeables entre les systèmes. Leur conception garantit un raccordement électrique sûr et continu, permettant aux installations stratégiques de remplir leurs missions sans interruption.

  • Système de 250, 400, 630 ou 800 A, 4 pôles pour service continu à 600 V (É.-U.), 415 V (système métrique) ; système de 1 200 A, 4 pôles pour service continu à 480 V
  • Tous les systèmes offrent des solutions triphasé/neutre ou triphasé/neutre/conducteur de terre interne ; des systèmes prisés offrent également des solutions triphasé/200% neutre ou triphasé/200 % neutre/conducteur de terre interne
  • Les sections de la barre de puissance sont raccordées ensemble par des raccords à compression sans besoin d’entretien
  • Les mêmes unités de raccordement peuvent être utilisées dans tous les systèmes (250, 400, 630, 800, 1000 et 1 200 A)
  • Produit testé pour satisfaire les normes UL857 et CEI 61439-6. Certifié ETL, CCC, NOM et VDE, et a obtenu le marquage CE pour usage domestique et international
  • Centres de données / sites stratégiques
  • Environnements industriels ; chaînes de montage et stations de travail
  • Automobile
  • Biomédical
  • Chargement de véhicules électriques
  • Réorganiser les raccordements électriques là où vous en avez besoin ; aucun recâblage ni de nouveau câble nécessaire
  • Installation facile et très peu voire aucun entretien nécessaire
  • Unités de raccordement personnalisables fabriquées conformément aux exigences du client
  • Les barres omnibus brevetées en cuivre et en forme de U assurent un raccordement électrique fiable et continu
  • Accessoires à valeur ajoutée et de mesure intégrés en option (supports de montage pour armoire de serveur, fenêtre infrarouge (IR) et accessoires de gestion des câble)
  • Couleurs personnalisées disponibles