Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

-
- -

Barre de puissance de 40, 50 et 60 A

  • Barre de puissance de 40, 50 et 60 A
  • Barre de puissance de 40, 50 et 60 A
  • Barre de puissance de 40, 50 et 60 A
  • Barre de puissance de 40, 50 et 60 A

La barre de puissance de 40, 50 et 60 A, également connue en tant que série compacte, propose un système de distribution électrique en hauteur fiable et facile à installer pour votre éclairage ou tout autre branchement électrique de faible puissance. Le châssis peut être composé de sections droites, coudées, en T ou en croix, facilement raccordées ensemble par un mécanisme d’encliquetage, des connecteurs en ligne et des coupleurs de châssis plats. Surtout, aucun système de fixation supplémentaire n’est requis, Starline Track Busway intégrant le réseau dans son propre châssis.

  • Système de 40, 50 ou 60 A pour service continu à 480 V
  • Configurations du châssis a 2 ou 4 pôles, 480/277 V max.
  • Dimension du châssis de la barre de puissance : 42,2 mm x 42,2 mm
  • Peut être installée par insertion dans un plafond suspendu
  • Certifications UL et ETL conformes à la norme UL 857
  • Toutes les applications d’éclairage en hauteur
  • Applications de faible puissance (caméras de sécurité, caisses enregistreuses ou haut-parleurs)
  • Commerce de détail et grande distribution
  • Bureaux et commerces
  • Réorganiser les raccordements électriques là où vous en avez besoin
  • Éliminer le besoin d’une structure de fixation supplémentaire
  • Le connecteur IP50 incorpore pratiquement toutes les installations d’éclairage disponibles (à commander séparément)
  • Installation facile et très peu voire aucun entretien nécessaire
  • Couleurs personnalisées disponibles