Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

COVID-19 Update

COVID-19 Update

Critical business support and our focus on employee health. Learn More.

- -

Flexible Stromversorgung für die Automobilindustrie

Starline ist eine Standardlösung für die Stromverteilung bei Herstellern und Lieferanten der Automobilbranche geworden.

Von konventionellen Autos und elektrischen Motoren bis zu selbststeuernden intelligenten Fahrzeugen muss die schnell wachsende Automobilindustrie die hohen Kundenerwartungen erfüllen. Die Verwendung herkömmlicher Verteilungsmethoden kann zu hohen Personalkosten, komplexer Zeitplanung und möglichen Ausfallzeiten führen. Ihr Unternehmen muss in der Lage sein, die Konfiguration der Stromversorgung bedarfsgerecht ohne Ausfallzeiten, Verluste und kostspielige Neuverkabelung zu ändern. Die flexiblen Überkopfstromverteilungssysteme von Starline bieten genau diese Möglichkeit. Informieren Sie sich, welche Vorteile Starline einem bedeutenden Autohersteller und dessen Hauptlieferanten bringt.

LÖSUNGEN

Unabhängig von den jeweiligen Lastanforderungen Ihrer Anwendung hat Starline die richtige Lösung für Sie. Starline bietet eine Vielzahl von Stromstärken und Lösungen, die Ihre alltäglichen Anforderungen erfüllen. Vom Starline Schienenverteiler für 40 bis 1200 A als Überkopfsystem bis hin zum Plug-in-Installationskanal für 20 oder 60 A mit Wandmontage erfüllt Starline alle Anforderungen in Hinblick auf eine flexible, zuverlässige und anpassungsfähige Stromversorgung in der Automobilindustrie.

Leistung für Elektrofahrzeuge

Leistung für Elektrofahrzeuge Read More Read Less

Starline Track Busway’s Dual AC / DC Bewertung macht es ideal für Elektrofahrzeugaufladung.

Dieses neue Zeitalter in der Automobilbranche steht vor einzigartigen Problemen, wenn es um die Stromverteilung geht. Starline arbeitet mit Automobilherstellern zusammen, indem es die F & E-Bemühungen für die nächste Generation von elektrischen und selbstfahrenden Fahrzeugen anpasst. Die vielen Vorteile der Verwendung von Starline Track Busway – einschließlich der Flexibilität, die Leistung neu zu ordnen und die Fähigkeit, sich in Zukunft zu erweitern – gilt auch für diesen Raum.

Stromversorgung und Beleuchtung in einem System

Stromversorgung und Beleuchtung in einem System

Die Starline Schienenverteiler der T1- und T2-Serie bieten umfassende Lösungen für Stromversorgung und Beleuchtung.

Read More Read Less

Ähnlich wie bei normalen Beleuchtungsschienensystemen verfügt der Schienenverteiler über eine offene Stromschiene, in die Beleuchtungskörper eingesetzt werden können. Im Gegensatz zu normalen Beleuchtungsschienen kann ein Starline Schienenverteilersegment nicht nur für die Beleuchtung, sondern gleichzeitig auch für die Stromversorgung von kleinen Lasten verwendet werden. z. B. Elektrowerkzeuge, Sicherheitskameras, Lautsprecher usw. Dieses einmalige Merkmal bietet die Möglichkeit, Montagezeiten und Materialkosten erheblich zu senken.

Plug-and-Play, anpassbare Plug-in-Einheiten

Plug-and-Play, anpassbare Plug-in-Einheiten

Die Starline Plug-in-Einheiten sind ein unverzichtbares Element für einen flexiblen Betrieb.

Read More Read Less

Mit mehr als 60 Millionen möglichen Kombinationen bilden die Starline Plug-in-Einheiten ein wesentliches Element für einen flexiblen Betrieb. Die berührungssicheren Plug-and-Play-Einheiten können an einer beliebigen Stelle in der durchgehenden Zugangsöffnung auf der Unterseite des Starline Schienenverteilersystems eingesetzt werden. Durch seinen einzigartigen Aufbau ermöglicht der Steckkopfanschluss ein sicheres Einsetzen, bevor er mit einer 90°-Drehung fest verriegelt wird. Die Einheiten können umfassend angepasst und mit üblichen Industriekomponenten bestückt werden, z. B. Walther®-Steckverbinder, Meltric®-Steckverbinder, Bussmann®-Sicherungen usw.

Schienenverteiler mit Druckluft

Schienenverteiler mit Druckluft

Einsparungen bei der Installation: Elektrische Stromversorgung und Druckluft in einem

Read More Read Less

Die kombinierte Installation von Druckluftleitungen, z. B. flexiblen TransAir®-Druckluftleitungen von Parker, zusammen mit dem Starline Schienenverteiler ermöglicht weitere Einsparungen für Hersteller und Zulieferer in der Automobilbranche. Die Arbeitskosten können weiter reduziert werden, indem diese beiden für den Betrieb absolut notwendigen Elemente – elektrische Stromversorgung und Druckluft – jetzt zusammen installiert werden können.

Der Starline Schienenverteiler kann mit einem hängenden Gewicht von bis zu 34 kg zwischen den vertikalen Stützvorrichtungen einer 3-m-Sektion belastet werden. So ist eine TransAir®-Installation in derselben Befestigungsstruktur möglich. Dadurch können Einsparungen optimiert und Montagezeiten reduziert werden.

Stromversorgung für Förderbänder

Stromversorgung für Förderbänder

Der Plug-in-Installationskanal bietet zusätzliche Flexibilität für Ihren Fertigungsprozess.

Read More Read Less

Der Plug-in-Installationskanal mit demselben Plug-and-Play-Prinzip wie der Schienenverteiler ist ebenfalls hervorragend für die Stromversorgung in industriellen Umgebungen geeignet. Der anpassbare und uneingeschränkt versetzbare Installationskanal bildet eine ideale Ergänzung für schlanke Fertigungsumgebungen.

Der Installationskanal bietet die Möglichkeit, sich ändernde Anforderungen von Einrichtungen und Anlagen zu berücksichtigen, da das System problemlos erweitert, verändert oder verlagert werden kann. Die vormontierten Module müssen lediglich an der gewünschten Position in die Rückwand des Leitungskanals eingesetzt werden. Er kann somit für Förderbänder sowie Prüflabore und sogar an den Wänden von Besprechungszimmern, Bürobereichen und Cafeterias verwendet werden.

Integration erneuerbarer Energiequellen: Gleichstromlösungen

Integration erneuerbarer Energiequellen: Gleichstromlösungen

Der Starline Schienenverteiler erleichtert die Integration erneuerbarer Energiequellen.

Read More Read Less

Der für Gleichstrom ausgelegte Starline Schienenverteiler stellt die erforderliche Infrastruktur für die Integration von erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung, z. B. Stromspeicher, Solarzellen, Gleichspannungsbeleuchtung usw.

Ausgestattet mit dem IP50-Universalsteckverbinder ermöglicht der Starline Schienenverteiler einen nahtlosen und sukzessiven Übergang zu LED-Beleuchtungskörpern und anderen stromsparenden Beleuchtungssystemen.

Vielseitige arbeitssparende Montagelösungen

Vielseitige arbeitssparende Montagelösungen

Geringere Installationskosten durch Montagebügel

Read More Read Less

Der Mehrzweck-Montagebügel von Starline kann ohne großen Aufwand seitlich am Schienensegment montiert werden. Unsere Kunden können damit Elektrowerkzeuge ablegen und aufhängen, Druckluftleitungen und Zusatzbeleuchtung befestigen, Kabel verlegen usw., um Montagekosten zu senken sowie einen flexiblen Betrieb zu ermöglichen.

Kundendienst

Kundendienst Read More Read Less

Egal, ob der Schienenverteiler gerade installiert wird oder bereits seit mehreren Jahren in Betrieb ist, bietet das Serviceteam von Starline kompetente Unterstützung vor Ort, z. B. eingehende Installationsschulung, technischer Support, Beratung bei Sicherheitsverfahren usw. Unser Serviceangebot umfasst u. a.:

  • Installationsprüfung, Inbetriebnahme und Zertifizierung
  • Schulung, Support und Systeminbetriebnahme vor Ort
  • Lastbanktests
  • IR Scanning
  • Unterstützung rund um die Uhr