Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

COVID-19 Update

COVID-19 Update

Critical business support and our focus on employee health. Learn More.

- -

数据中心/关键任务

无论是对企业、主机托管还是其他复杂的关键任务环境,Starline 都可提供完美的配电和监控解决方案。所有 Starline 产品均以其可靠、灵活和高效的设计而知名,引领行业发展。

Starline 轨道式母线槽

架空式而非地下式

Starline 轨道式母线槽为架空式配电系统,因此地板下没有密密麻麻的缆线阻碍空气流通,这使得 Starline 成为最节能的系统之一,您可以放心购买。架空形式的另一个益处是,在新增服务器机架时,无需请电工完成复杂的配线工作。只需在母线槽连续接入槽的任意位置安装插接箱,即可根据需要在指定位置取电。

applications_data_center_bus_comparison

更低的总体拥有成本

经证实,与传统的下走线方案相比,Starline 轨道式母线槽的总体拥有成本更低。材料成本低,与导管和电线材料成本相当,费用远远低于大型的传统母线槽产品。然而 Starline 真正显著降低成本的地方在于其安装和维护时间和费用大幅度减少。使用 Starline 轨道式母线槽,您可以不必再为配电板、长长的导管和电线烦扰,同时免去昂贵的安装和维护成本。

灵活性

Starline 轨道式母线槽可以轻松实现应用环境布局的扩展、重新配置或重新安置。借助快速安装和连续接入槽,Starline 插接箱可在需要电源的位置在数分钟内完成布局。因此,只有在配电系统必须扩展时,您才需要占用宝贵的资金。

applications_data_center_bus_flexibility

此外,Starline 插接箱可按照您的需求进行完全定制,定制范围包括插座、断路器、悬垂电缆、电力监控工具等的数量和类型。

可靠性

对所有数据中心设施而言,持续的运行时间至关重要。为满足此需求,Starline 轨道式母线槽的插接箱在插入时采用一种独特的转动锁定式“压合”连接法。当插接箱转动 90 度进入母线槽时,“压合”法可确保连接稳定可靠,从而尽可能地减少电力供应中断的情况。此外,一旦插接箱安装完毕,即可锁定到位,这降低了意外断电的风险。

 

Starline 插入式电缆管道

灵活性

插入式电缆管道提供的灵活性与轨道式母线槽非常相似:可在需要电源的任何位置对系统进行扩展、重新配置或重新布置,这可以帮助您应对未来不断变化的设施需求,也促使此产品成为当今市场上最环保的产品之一。在更换布局或添加模块时,只需将预先装配的模块卡入底板的准确位置,您就可以轻松地对电路、插座和线路进行重新布置。此外,插入式电缆管道具有可扩展性且易于重新布置,因此,无论您是要扩充设施还是要进行彻底翻修,插入式电缆管道都可轻松添置或搬运,以持续为您提供电力。

降低成本

Starline 插入式电缆管道的安装简单快捷。安装时间仅为其他系统安装时间的三分之一,因此大大地降低了相关的人力成本。除可降低初期的人力成本之外,由于插入式电缆管道具有良好的灵活性和可靠性,因此无需请电工,这样一来也可降低未来维护成本。

可靠性

插入式电缆管道经测试符合 NEC 和 UL 标准,并通过 ETL 认证。接头和插接箱经久耐用且无需任何维护,因此可作为不间断供电的完美解决方案。电缆管道插入组件包括一个遮罩、一个插头和闭锁臂(可卡入底板,从而确保在需要的时间和位置实现稳定可靠的电源连接)。

Starline 电力监控系统 (CPM)

可访问数据

Starline CPM 可为您随时随地提供信息。您可以在可选显示器上查看本地数据,还可通过集成网页远程读取大量参数。因为串行通信和以太网通信同时运行,因此 BMS 或 DCIM 解决方案提供的信息可满足设施管理和数据中心管理的需求。

细化能源管理

可对 Starline CPM 进行配置以支持数据中心的各种要求。在母线槽末端电力端口箱,Starline CPM 可简化相负载平衡和总负载跟踪。在 Starline 插接箱内部,收集插座的电力与能耗的测量值,这为数据中心管理者提供了制定决策所需的数据粒度。

灵活性

SStarline CPM 可轻松扩展,在必须更换或扩充的条件下提供更多便利。本产品同时支持串行通信和以太网通信协议,为原有设备与未来需求之间搭建了一座技术桥梁。双以太网选项可支持菊花链拓扑,这可以节省设施内的网络交换机端口并极大地简化接线工作。使用可选的 Wi-Fi (802.11n) 版本几乎可完全消除有线通信需求。

applications_data_center_cpm_flexibility

Starline 直流电解决方案

节省成本

Starline 可为您的数据中心提供完整的定制 380V 直流电解决方案。随着 IT 负载的需求日益成为主要驱动力,此拓扑结构专注于设备的能源需求。因此,我们为仅需要直流电 (Vdc) 的设备提供直流电源,这可以免除交流电与直流电来回转换的高昂费用。

提升能效

我们的主要优势在于将总体能效提升 5% 至 10%,同时,还有其他一些不可忽略的重要特性,如节约空间、提高可靠性、节省资本支出、减少碳排放量和简化可再生能源集成工作。

Starline 直流电解决方案将远远超越您的想象。您现在就可以为数据中心选择这项开创性技术。Starline 作为母线槽产品的资深供应商,我们可提供专门设计的定制化系统,以最大程度地满足 380Vdc 数据中心需求。