Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

COVID-19 Update

COVID-19 Update

Critical business support and our focus on employee health. Learn More.

X

La référence en matière de distribution électrique pour l'industrie.

Voir la vidéo
- -

Distribution électrique et suivi de la consommation pour l’industrie

Dans un environnement industriel ou de production, il est crucial d’avoir une méthode fiable et pratique de raccordement au réseau électrique et de suivi de la quantité d’électricité consommée. Que ce soit pour une ligne d’assemblage automobile, un site de production de piles à combustible ou un atelier mécanique type, les produits Starline contribuent à optimiser l’efficacité énergétique.

Starline Track Busway

FIABILITÉ

Depuis des décennies, Starline Track Busway donne pleine satisfaction dans des environnements à haut risque et très exigeants. La haute qualité des matériaux et de la conception garantit un raccordement transparent, sans aucun risque de coupure de courant ou d’interruption de l’activité. C’est l’une des principales raisons pour laquelle Starline est le système de distribution électrique privilégié des industriels et des entreprises de production.

FLEXIBILITÉ

Starline Track Busway se démarque principalement par son encoche d’accès continu, qui permet d’établir un branchement électrique là où vous en avez besoin. Cette flexibilité est idéale pour les environnements tels que les lignes d’assemblage et les piles à combustible, car le raccordement électrique n’est pas un problème en cas de modification de l’implantation ou de changement des équipements.

ADAPTABILITÉ

Dans de nombreuses installations, l’évolution constante des caractéristiques d’alimentation des équipements exige un système de distribution électrique capable d’assurer une haute densité de branchements et de s’adapter à des configurations d’équipements changeantes. Starline Track Busway fournit des ampérages pouvant atteindre 800 A et des prises de branchement conformes à n’importe quelle configuration NEMA®. 100 % reconfigurable, le système s’adapte rapidement et facilement aux nouvelles caractéristiques électriques requises.

Starline Plug-In Raceway

FLEXIBILITÉ

Reprenant le même principe ‘plug-and-play’ que Track Busway mais appliqué aux murs, Plug-In Raceway se distingue par sa capacité à fournir du courant dans les environnements industriels. Évolutif et repositionnable, le chemin de câble s’intègre idéalement dans les environnements de production optimisés. Raceway répond aux besoins évolutifs de vos installations, en vous permettant de développer, reconfigurer ou repositionner le système. Il suffit d’insérer les modules pré-assemblés dans le fond de panier du chemin de câbles, là où vous souhaitez un raccordement électrique.

FIABILITÉ

Plug-In Raceway est conforme aux normes NEC/UL et possède le label ETL. Les modules de branchement comprennent un capot, une tête de connexion et des bras de verrouillage qui se fixent sur le fond de panier, garantissant un raccordement électrique fiable quand et là où vous le souhaitez.

applications_industrial_pir_flexibility

Starline Critical Power Monitor (CPM)

DONNÉES ACCESSIBLES

Starline CPM fournit des informations quand et où vous le souhaitez. Localement, vous pouvez afficher les données sur l’écran disponible en option. À distance, de nombreux paramètres sont consultables dans la page web intégrée. La plupart des systèmes de gestion du bâti sont pris en charge, permettant un suivi des informations grâce à une interface familière.

ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

Starline CPM vous aide à identifier et caractériser les déséquilibres de charge avant qu’ils n’impactent les performances des équipements ou qu’ils n’entraînent un arrêt de l’activité. La surveillance permanente de chaque phase permet de repérer les modifications causées par de nouveaux équipements ou des charges variables. Identifier un déséquilibre est nécessaire. Mais pour résoudre un problème, il faut en connaître la cause. Starline CPM peut donc être configuré pour capturer des données selon différents niveaux de granularité allant d’une source d’alimentation à chaque prise.

FLEXIBILITÉ

Starline CPM peut être dimensionné pour prendre en charge les modifications ou les extensions qui s’imposent. Les communications série et Ethernet peuvent être bouclées pour simplifier le câblage. La version Wi-Fi (802.11n) disponible en option permet de supprimer toute communication filaire.

Les constantes modifications apportées à un atelier font peser d’énormes contraintes sur la production et la réduction des coûts. En installant des produits Starline, non seulement vous minimisez l’impact de ces contraintes sur vos résultats financiers, mais vous vous adaptez rapidement aux besoins de production de vos clients, qui vous le rendent bien en vous accordant leur confiance et leurs contrats. Starline a aidé un grand nombre de sites industriels et de production à optimiser l’alimentation de leurs installations.